Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Racor instantáneo en versión orientable y fija
Rosca G1 | G3/8"-MA |
Diámetro tubo externo | 10 mm |
parte normal material | Latón niquelado |
Temperatura de trabajo | -10 ... 70 °C |
Longitud L | 29,2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 10 mm |
G1 | G3/8"-MA |
dn | 9,40 mm |
D1 | 16,70 mm |
H | 10 mm |
H1 | 24,90 mm |
L | 29,20 mm |
L1 | 40,10 mm |
LG1 | 6,70 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 22 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 10 d = 7 |
Tipo de manguera | 10-7 |
parte normal material | Latón niquelado |
Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temperatura de trabajo | -10 ... 70 °C |
Peso | 81 g |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: STV-WF G3/8-AG 10
Los racores se suministran en la versión deseada.