Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1 | G1/4"-HE |
Diámetro tubo externo | 10 mm |
parte normal material | Latón |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Diámetro exterior D | 16,5 mm |
Longitud L | 37 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 16,50 mm |
d | 10 mm |
G1 | G1/4"-HE |
dn | 8 mm |
L | 37 mm |
L2 | 17,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 10 d = 7 |
Tipo de manguera | 10-7 |
parte normal material | Latón |
Margen presión (presión servicio) | 0,95 ... 15,00 bar |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Peso | 34 g |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: STVI-GE G1/4-IG 10
Los racores se suministran en la versión deseada.