STV-W G1/8-AG 6

N° de artículo: 10.08.02.00288
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1: G1/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Plástico
STV-W G1/8-AG 6
Atributo Valor
d 6 mm
G1 G1/8"-MA
dn 4 mm
D1 11,5 mm
H 12,5 mm
H1 16,5 mm
L 20,8 mm
L1 27,5 mm
LG1 6 mm
SW1 13 mm
SW3 8 mm