STV-W M5-AG 6

N° de artículo: 10.08.02.00296
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1: M5-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Plástico
STV-W M5-AG 6
Atributo Valor
d 6 mm
dn 4 mm
D1 11,5 mm
G1 M5-MA
H 13 mm
H1 16,5 mm
L 20,8 mm
L1 25,5 mm
LG1 4 mm
SW1 8 mm
SW3 8 mm