Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1 | G1/2"-MA |
Diámetro tubo externo | 14 mm |
parte normal material | Latón |
Temperatura de trabajo | °C |
Diámetro exterior D | 21,5 mm |
Longitud L | 25 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 21,50 mm |
d | 14 mm |
G1 | G1/2"-MA |
dn | 10,30 mm |
L | 25 mm |
L1 | 34,50 mm |
L2 | 19 mm |
LG1 | 9,60 mm |
SW1 | 24 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 14 d = 11 |
Tipo de manguera | 14-11 |
parte normal material | Latón |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Temperatura de trabajo | °C |
Peso | 52,70 g |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: STV-GE G1/2-AG 14
Los racores se suministran en la versión deseada.