STV-GE G1/8-AG 6 HT

N° de artículo: 10.08.02.00389
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: G1/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -50 ... 200 °C
Tipo: HT
STV-GE G1/8-AG 6 HT
Atributo Valor
D 11,6 mm
d 6 mm
G1 G1/8"-MA
dn 6 mm
L 19 mm
L1 24,5 mm
L2 15 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm