STV-W G1/8-AG 6 HT

N° de artículo: 10.08.02.00391

Racor instantáneo en versión acodada orientable

Rosca G1G1/8"-MA
Diámetro tubo externo6 mm
parte normal materialLatón
Temperatura de trabajo-20 ... 120 °C
Longitud L22,5 mm
STV-W G1/8-AG 6 HT
Atributo Valor
d 6 mm
G1 G1/8"-MA
D1 11,60 mm
H 11,70 mm
H1 17,30 mm
L 22,50 mm
L1 28,50 mm
LG1 5,50 mm
SW1 13 mm
SW3 12 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera Tubo flexible D = 6 d = 4
Tipo de manguera 6-4
parte normal material Latón
Margen presión (presión servicio) -0,95 ... 24,00 bar
Temperatura de trabajo -20 ... 120 °C
Peso 22 g
Familia de productos STV

Instrucciones de pedido: STV-W G1/8-AG 6 HT

Los racores se suministran en la versión deseada.