STV-W M5-AG 6 HT

N° de artículo: 10.08.02.00397

Racor instantáneo en versión acodada orientable

Rosca G1M5-MA
Diámetro tubo externo6 mm
parte normal materialLatón
Temperatura de trabajo-50 ... 200 °C
Longitud L22,5 mm
STV-W M5-AG 6 HT
Atributo Valor
d 6 mm
G1 M5-MA
D1 11,60 mm
H 11,70 mm
H1 17,30 mm
L 22,50 mm
L1 28,50 mm
LG1 5,50 mm
SW1 13 mm
SW3 12 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera Tubo flexible D = 6 d = 4
Tipo de manguera 6-4
parte normal material Latón
Margen presión (presión servicio) -0,95 ... 24,00 bar
Temperatura de trabajo -50 ... 200 °C
Peso 22 g
Familia de productos STV

Instrucciones de pedido: STV-W M5-AG 6 HT

Los racores se suministran en la versión deseada.