STV-W G1/8-AG 8

N° de artículo: 10.08.02.00409

Racor instantáneo en versión acodada orientable

Rosca G1G1/8"-MA
Diámetro tubo externo8 mm
parte normal materialPlásticos
Temperatura de trabajo0 ... 80 °C
Longitud L22,7 mm
STV-W G1/8-AG 8
Atributo Valor
d 8 mm
G1 G1/8"-MA
dn 6 mm
D1 13,80 mm
H 16 mm
H1 23,30 mm
L 22,70 mm
L1 30 mm
LG1 8 mm
SW1 12 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera Tubo flexible D = 8 d = 6
Tipo de manguera 8-6
parte normal material Plásticos
Margen presión (presión servicio) -1,00 ... 14,00 bar
Temperatura de trabajo 0 ... 80 °C
Peso 14 g
Familia de productos STV

Instrucciones de pedido: STV-W G1/8-AG 8

Los racores se suministran en la versión deseada.