STV-W G1/4-AG 6

N° de artículo: 10.08.02.00462
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1: G1/4"-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Plástico
Temp. en el entorno: 0 ... 60 °C
STV-W G1/4-AG 6
Atributo Valor
d 6 mm
G1 G1/4"-MA
dn 6 mm
D1 14 mm
H 10,7 mm
H1 17,1 mm
L 19,5 mm
L1 27,5 mm
LG1 6 mm
SW1 16 mm