Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1 | M7-MA |
Diámetro tubo externo | 6 mm |
parte normal material | Latón |
Temperatura de trabajo | °C |
Diámetro exterior D | 9,9 mm |
Longitud L | 18,5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 9,90 mm |
d | 6 mm |
G1 | M7-MA |
dn | 4 mm |
L | 18,50 mm |
L1 | 23,50 mm |
LG1 | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 6 d = 4 |
Tipo de manguera | 6-4 |
parte normal material | Latón |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Temperatura de trabajo | °C |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: STV-GE M7-AG 6
Los racores se suministran en la versión deseada.