HTR-STA 47 1N D10/16 FL

N° de artículo: 10.08.03.00085
Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en perfiles
Longitud L: 47 mm
Conexión de travesaños:
Tuerca corredera
Integr. de ventosa y biela elást.:
Contorno D10 y D16
Diseño: Plano
HTR-STA 47 1N D10/16 FL
Atributo Valor
B 67 mm
B1 58 mm
B2 53 mm
d 17 mm
d1 10,5 mm
H 3 mm
L 47 mm
L1 9 mm