HTR-STS 30x30 D10/16 WI

N° de artículo: 10.08.03.00088

Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en tubos cuadrados

Conexión 130x30
Conexión de las ventosas, bielas elásticasContorno D10 y D16
DiseñoAcodado
HTR-STS 30x30 D10/16 WI
Atributo Valor
B 43 mm
B1 7,50 mm
B2 1,50 mm
d 16,50 mm
d1 10,50 mm
H 30 mm
H1 36 mm
L 66 mm
L1 11 mm
L2 8,50 mm
s 3 mm
Atributo Valor
Peso 140 g
Familia de productos HTR-STS

Instrucciones de pedido: HTR-STS 30x30 D10/16 WI

El soporte para tubo cuadrado HTR-STS se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: arandela de compensación, arandela