HTR-STS 40x40 D10/16 WI

N° de artículo: 10.08.03.00089
Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en tubos cuadrados
Conexión de travesaños: 40x40
Integr. de ventosa y biela elást.:
Contorno D10 y D16
Diseño: Acodado
HTR-STS 40x40 D10/16 WI
Atributo Valor
B 43 mm
B1 7,5 mm
B2 1,5 mm
d 16,5 mm
d1 10,5 mm
H 40 mm
H1 46 mm
L 76 mm
L1 11 mm
L2 8,5 mm
s 3 mm