HTR-STS 40x40 D30 WI

N° de artículo: 10.08.03.00090
Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en tubos cuadrados
Conexión de travesaños: 40x40
Integr. de ventosa y biela elást.:
Contorno D30-G1/2
Diseño: Acodado
HTR-STS 40x40 D30 WI
Atributo Valor
B 53 mm
d 31 mm
H 40 mm
H1 95 mm
L 114 mm
L1 32 mm
s 7 mm