HTR-STS 50x50 D30 WI

N° de artículo: 10.08.03.00091
Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en tubos cuadrados
Conexión de travesaños: 50x50
Integr. de ventosa y biela elást.:
Contorno D30-G1/2
Diseño: Acodado
HTR-STS 50x50 D30 WI
Atributo Valor
B 53 mm
d 31 mm
H 50 mm
H1 105 mm
L 124 mm
L1 32 mm
s 7 mm