Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ensamblador de perfiles
Anchura B | 55 mm |
Altura H | 55 mm |
Longitud L | 40 mm |
Espesor pared s | 6 mm |
Peso | 164 g |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 55 mm |
d | 6,50 mm |
dn | 13 mm |
H | 55 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 50 mm |
H4 | 20 mm |
L | 40 mm |
L2 | 30 mm |
s | 6 mm |
Instrucciones de pedido: VBR-PR 40x55x55 E-V