BOHR-SCHAB MO-PROF 50x50-1N

N° de artículo: 10.08.03.00100
Plantilla de taladrado
para: Perfil de montaje
Tipo: 50x50-1N
Atributo Valor
B 20,00 mm
d 6,20 mm
d1 7,0 mm
H 50,00 mm
H2 7,00 mm
H3 22,00 mm
L 50,00 mm
s 8,00 mm
X1 30,0 mm