ST G1-1/4-AG 38 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00123
Boquilla de tubo
Rosca G1: G1-1/4"-MA
Diámetro interior tubo: 38 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Atributo Valor
dn 32,8 mm
D 38,2 mm
G1 G1-1/4"-MA
L 8 mm
L1 60 mm
LG1 12 mm
SW1 48 mm