HTR-STA 62 1N D30 WI

N° de artículo: 10.08.03.00148
Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en perfiles
Longitud L: 62 mm
Conexión de travesaños:
Tuerca corredera
Integr. de ventosa y biela elást.:
Contorno D30-G1/2
Diseño: Acodado
HTR-STA 62 1N D30 WI
Atributo Valor
B 50 mm
B1 27 mm
d 31 mm
H 40 mm
L 62 mm
L1 40 mm
s 5 mm