ST M5-AG 4 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00152
Boquilla de tubo
Rosca G1: M5-MA
Diámetro interior tubo: 4 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST M5-AG 4 MS-V
Atributo Valor
dn 2,2 mm
D 4,4 mm
G1 M5-MA
L 3,3 mm
L1 18,4 mm
LG1 4,4 mm
SW1 8 mm