ST G1/8-AG 4 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00153
Boquilla de tubo
Rosca G1: G1/8"-MA
Diámetro interior tubo: 4 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST G1/8-AG 4 MS-V
Atributo Valor
dn 3,5 mm
D 4,5 mm
G1 G1/8"-MA
L 5 mm
L1 34 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm