ST G1/8-AG 9 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00155

Boquilla de tubo

Rosca G1G1/8"-MA
Diámetro interior tubo (recom.) d9 mm
parte normal materialLatón
Superficieniquelado
Longitud L5 mm
Diámetro nominal dn4 mm
ST G1/8-AG 9 MS-V
Atributo Valor
dn 4 mm
D 8,30 mm
G1 G1/8"-MA
L 5 mm
L1 34 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Atributo Valor
parte normal material Latón
Peso 19 g

Instrucciones de pedido: ST G1/8-AG 9 MS-V

Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.