Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de tubo
Rosca G1 | G1/4"-MA |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
parte normal material | Latón |
Superficie | niquelado |
Longitud L | 5 mm |
Diámetro nominal dn | 4,5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 4,50 mm |
D | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-MA |
L | 5 mm |
L1 | 42 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Latón |
Peso | 21 g |
Instrucciones de pedido: ST G1/4-AG 6 MS-V
Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.