ST G1/4-AG 9 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00157
Boquilla de tubo
Rosca G1: G1/4"-MA
Diámetro interior tubo: 9 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST G1/4-AG 9 MS-V
Atributo Valor
dn 7,5 mm
D 8,5 mm
G1 G1/4"-MA
L 5 mm
L1 42 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm