Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de tubo
Rosca G1 | G3/8"-MA |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 13 mm |
parte normal material | Latón |
Superficie | niquelado |
Longitud L | 5,9 mm |
Diámetro nominal dn | 10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 10 mm |
D | 13,90 mm |
G1 | G3/8"-MA |
L | 5,90 mm |
L1 | 43 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 19 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Latón |
Peso | 38 g |
Instrucciones de pedido: ST G3/8-AG 13 MS-V
Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.