Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de tubo
Rosca G1 | G1/2"-MA |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm |
parte normal material | Latón |
Superficie | niquelado |
Longitud L | 6,1 mm |
Diámetro nominal dn | 7,5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 7,50 mm |
D | 8,60 mm |
G1 | G1/2"-MA |
L | 6,10 mm |
L1 | 45 mm |
LG1 | 11,90 mm |
SW1 | 24 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Latón |
Peso | 50 g |
Instrucciones de pedido: ST G1/2-AG 9 MS-V
Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.