ST G3/4-AG 13 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00164
Boquilla de tubo
Rosca G1: G3/4"-MA
Diámetro interior tubo: 13 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST G3/4-AG 13 MS-V
Atributo Valor
dn 10,4 mm
D 13,9 mm
G1 G3/4"-MA
L 8 mm
L1 60 mm
LG1 16 mm
SW1 32 mm