ST G1-AG 25 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00167
Boquilla de tubo
Rosca G1: G1"-MA
Diámetro interior tubo: 25 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST G1-AG 25 MS-V
Atributo Valor
dn 22 mm
D 25 mm
G1 G1"-AG
L 10,1 mm
L1 62 mm
LG1 15,8 mm
SW1 36 mm