ST G1-AG 32 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00168
Boquilla de tubo
Rosca G1: G1"-MA
Diámetro interior tubo: 32 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST G1-AG 32 MS-V
Atributo Valor
dn 26 mm
D 32 mm
G1 G1"-MA
L 10,5 mm
L1 62 mm
LG1 16 mm
SW1 36 mm