ST G1-1/4-AG 32 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00169

Boquilla de tubo

Rosca G1G1-1/4"-MA
Diámetro interior tubo (recom.) d32 mm
parte normal materialLatón
Superficieniquelado
Longitud L10,3 mm
Diámetro nominal dn27,9 mm
ST G1-1/4-AG 32 MS-V
Atributo Valor
dn 27,90 mm
D 32 mm
G1 G1-1/4"-MA
L 10,30 mm
L1 62 mm
LG1 15,90 mm
SW1 46 mm
Atributo Valor
parte normal material Latón
Peso 251 g

Instrucciones de pedido: ST G1-1/4-AG 32 MS-V

Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.