Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de tubo
Rosca G1 | G1-1/2"-MA |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 38 mm |
parte normal material | Latón |
Superficie | niquelado |
Longitud L | 12,2 mm |
Diámetro nominal dn | 29,9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 29,90 mm |
D | 38 mm |
G1 | G1-1/2"-MA |
L | 12,20 mm |
L1 | 64 mm |
LG1 | 15,50 mm |
SW1 | 50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Latón |
Peso | 400 g |
Instrucciones de pedido: ST G1-1/2-AG 38 MS-V
Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.