SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30

N° de artículo: 10.08.03.00180
Racor soporte recta con tuerca
Rosca G1: M20x1.5-MA
Rosca G2: G1/4"-HE
Longitud L: 30 mm
SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30
Atributo Valor
G1 M20x1.5-MA
G2 G1/4"-HE
L 30 mm
L2 5 mm
SW1 24 mm
SW3 17 mm