SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30

N° de artículo: 10.08.03.00181

Racor soporte recta con tuerca

Rosca G1M16x1-MA
Rosca G2G1/8"-HE
Longitud L30 mm
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30
Atributo Valor
G1 M16x1-MA
G2 G1/8"-HE
L 30 mm
L2 5 mm
SW1 22 mm
SW3 13 mm
Atributo Valor
Peso 50,30 g
Familia de productos SVS-GE

Instrucciones de pedido: SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30

El racor soporte SVS-GE se suministra como producto listo para su conexión (dos contratuercas incluidas).