STV-W G1/8-AG 4

N° de artículo: 10.08.03.00231
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1: G1/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 4 mm
Material: Plástico
Temp. en el entorno: 0 ... 60 °C
STV-W G1/8-AG 4
Atributo Valor
d 4 mm
G1 G1/8"-MA
dn 2 mm
D1 12 mm
H 9,5 mm
H1 15,5 mm
L 18,5 mm
L1 24,8 mm
LG1 5 mm
SW1 13 mm