Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1 | G1/4"-MA |
Diámetro tubo externo | 4 mm |
parte normal material | Plásticos |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Longitud L | 18,5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4 mm |
G1 | G1/4"-MA |
dn | 2 mm |
D1 | 12 mm |
H | 9,50 mm |
H1 | 15,50 mm |
L | 18,50 mm |
L1 | 26,30 mm |
LG1 | 6 mm |
SW1 | 16 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 4 d = 2 |
Tipo de manguera | 4-2 |
parte normal material | Plásticos |
Margen presión (presión servicio) | 0,95 ... 10,00 bar |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Peso | 17,10 g |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: STV-W G1/4-AG 4
Los racores se suministran en la versión deseada.