Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1 | G1/4"-MA |
Diámetro tubo externo | 8 mm |
parte normal material | Plásticos |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Longitud L | 22,6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 8 mm |
G1 | G1/4"-MA |
dn | 6 mm |
D1 | 16 mm |
H | 11,50 mm |
H1 | 19,50 mm |
L | 22,60 mm |
L1 | 30,70 mm |
LG1 | 6 mm |
SW1 | 16 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 8 d = 6 |
Tipo de manguera | 8-6 |
parte normal material | Plásticos |
Margen presión (presión servicio) | 0,95 ... 10,00 bar |
Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C |
Peso | 23,10 g |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: STV-W G1/4-AG 8
Los racores se suministran en la versión deseada.