STV-W G1/4-AG 10

N° de artículo: 10.08.03.00235

Racor instantáneo en versión acodada orientable

Rosca G1G1/4"-MA
Diámetro tubo externo10 mm
parte normal materialPlásticos
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C
Longitud L27 mm
STV-W G1/4-AG 10
Atributo Valor
d 10 mm
G1 G1/4"-MA
dn 7 mm
D1 19 mm
H 16,50 mm
H1 26,10 mm
L 27 mm
L1 34,50 mm
LG1 6 mm
SW1 16 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera Tubo flexible D = 10 d = 7
Tipo de manguera 10-7
parte normal material Plásticos
Margen presión (presión servicio) 0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de trabajo 0 ... 60 °C
Peso 28,70 g
Familia de productos STV

Instrucciones de pedido: STV-W G1/4-AG 10

Los racores se suministran en la versión deseada.