BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

N° de artículo: 10.08.03.00313
Ángulo de fijación
Anchura B: 30 mm
Altura H: 40 mm
Longitud L: 25.5 mm
Espesor pared s: 4 mm
para: Schmalz Fixation Element
Tamaño: 7
BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
Atributo Valor
B 30 mm
B2 12,5 mm
d 6,3 mm
d1 4,5 mm
D mk 17 mm
H 40 mm
H2 20 mm
L 25,5 mm
s 4 mm
X1 15,4 mm