BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13

N° de artículo: 10.08.03.00314
Ángulo de fijación
Anchura B: 36 mm
Altura H: 40 mm
Longitud L: 27 mm
Espesor pared s: 5 mm
para: Schmalz Fixation Element
Tamaño: 13
BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13
Atributo Valor
B 36 mm
B2 14 mm
d 6,4 mm
d1 4,5 mm
Dmk 19,8 mm
H 40 mm
H2 20 mm
L 27 mm
s 5 mm
X1 16,5 mm