Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Racor soporte recta con tuerca
Rosca G1 | M30x1.5-MA |
Rosca G2 | G1/2"-HE |
Longitud L | 40 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | M30x1.5-MA |
G2 | G1/2"-HE |
L | 40 mm |
L2 | 8 mm |
SW1 | 36 mm |
SW3 | 27 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 185,10 g |
Familia de productos | SVS-GE |
Instrucciones de pedido: SVS-GE M30x1.5-AG G1/2-IG 40
El racor soporte SVS-GE se suministra como producto listo para su conexión (dos contratuercas incluidas).