VRL-S M5x8 MS-V

N° de artículo: 10.08.04.00088
Prolongación con hexágono
Rosca G: M5
Longitud L: 8 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
VRL-S M5x8 MS-V
Atributo Valor
dn 2,5 mm
Rosca G M5
G2 M5-F
L 8 mm
LG1 4,5 mm
LG2 6,6 mm
SW1 8 mm