VRL-S G1/8x15 MS-V

N° de artículo: 10.08.04.00090
Prolongación con hexágono
Rosca G: G1/8"
Longitud L: 15 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
VRL-S G1/8x15 MS-V
Atributo Valor
dn 5 mm
Rosca G G1/8"
G2 G1/8"-F
L 15 mm
LG1 8 mm
LG2 13 mm
SW1 14 mm