VRL-S G1/4x18 MS-V

N° de artículo: 10.08.04.00092

Prolongación con hexágono

parte normal materialLatón
Superficieniquelado
Longitud L18 mm
Diámetro nominal dn7 mm
VRL-S G1/4x18 MS-V
Atributo Valor
dn 7 mm
Rosca G G1/4
G2
L 18 mm
LG1 10 mm
LG2 15 mm
SW1 17 mm
Atributo Valor
parte normal material Latón
Peso 28 g

Instrucciones de pedido: VRL-S G1/4x18 MS-V

Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.