Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pieza reductora con hexágono
Rosca G1 | G3/8"-MA |
Rosca G2 | G1/4"-HE |
parte normal material | Latón |
Superficie | niquelado |
Longitud L | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G3/8"-MA |
G2 | G1/4"-HE |
L | 5 mm |
LG1 | 8,50 mm |
LG2 | 15 mm |
SW1 | 19 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Latón |
Peso | 12,50 g |
Instrucciones de pedido: RED-STK G3/8-AG G1/4-IG MS-VN
Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.