Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Prolongación con hexágono
parte normal material | Latón |
Superficie | niquelado |
Longitud L | 22 mm |
Diámetro nominal dn | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 12 mm |
Rosca G | G1/2 |
G2 | |
L | 22 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 16,30 mm |
SW1 | 24 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Latón |
Peso | 58 g |
Instrucciones de pedido: VRL-S G1/2x22 MS-V
Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.