Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pieza reductora con hexágono
Rosca G1 | G3/4"-MA |
Rosca G2 | G1/2"-HE |
parte normal material | Latón |
Superficie | niquelado |
Longitud L | 7 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G3/4"-MA |
G2 | G1/2"-HE |
L | 7 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 21 mm |
SW1 | 32 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Latón |
Peso | 55 g |
Instrucciones de pedido: RED-STK G3/4-AG G1/2-IG MS-V
Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.