RED-STK G1-AG G1/2-IG MS-V

N° de artículo: 10.08.04.00100

Pieza reductora con hexágono

Rosca G1G1"-MA
Rosca G2G1/2"-HE
parte normal materialLatón
Superficieniquelado
Longitud L8 mm
RED-STK G1-AG G1/2-IG MS-V
Atributo Valor
G1 G1"-MA
G2 G1/2"-HE
L 8 mm
LG1 16 mm
LG2 24 mm
SW1 41 mm
Atributo Valor
parte normal material Latón
Peso 135 g

Instrucciones de pedido: RED-STK G1-AG G1/2-IG MS-V

Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.