RED-NIP-S G3/8-AG R3/8-AG MS

N° de artículo: 10.08.05.00091
Manchón reductor con hexágono
Rosca G1: G3/8"-MA
Rosca G2: R3/8"-MA
Longitud L: 5 mm
Material: Latón
Atributo Valor
dn 10,00 mm
G1 G3/8"-MA
G2 R3/8"-MA
L 5,00 mm
LG1 10,0 mm
LG2 12,0 mm
SW1 19,0 mm