Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Manchón con hexágono
Rosca G1 | G1/4"-MA |
parte normal material | Latón |
Superficie | niquelado |
Longitud L | 5 mm |
Diámetro nominal dn | 7,6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 7,60 mm |
G1 | G1/4"-MA |
L | 5 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Latón |
Peso | 20 g |
Instrucciones de pedido: DOP-NIP-S G1/4-AGx5
Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.